ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

吸盤-B ペタキャッチ

吸盤-B ペタキャッチ 61-3442-07
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:11日目

【特長】・粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。清掃用品などをスッキリ収...

詳細を確認

型番:

61-3442-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3442-07の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3442-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。清掃用品などをスッキリ収納!
【商品仕様】
・材質:本体、ローラー/スチール・PVC、シール/スチレン系エラストマー
・サイズ:(シール)100mm角
・対応22~35mmφ 割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
・耐荷重:2㎏
・設置方法

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸盤-B ペタキャッチの型番61-3442-07のページです。 型番61-3442-07に関する仕様情報を記載しております。
吸盤-B ペタキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸盤-B ペタキャッチ
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
コンドル 清掃システムラツクA
ラバーメイド ジャニターカート ドア付
コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット
モップハンガー 6本掛
メーカーアズワン山崎産業山崎産業ラバーメイド山崎産業アズワン
通常価格1,558円68,019円64,041円43,020円12,786円28,558円
通常出荷日11日目4日目1日目4日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました