17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルガード OGシリーズ

オイルガード OGシリーズ

通常単価(税別)
5,57121,277
税込単価
6,12823,405
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・布と紙の長所を兼ね備えたウエスです。・強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。・...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン・パルプ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

入数

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
200枚1組
250×250mm
メカニックタオル
1個
100枚1組
300×350mm(4つ折り)
ジェットスパン
1個
100枚1組
360×460mm(4つ折り)
プロフェッショナルタオル
1個
100枚1組
370×420×2mm
ワイパータフ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
10日目
5,571
( 6,128 )
8日目
12,537
( 13,791 )
8日目
21,277
( 23,405 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布と紙の長所を兼ね備えたウエスです。
・強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。
・強度があるので液体につけて絞っての使用や、数回洗っての再利用も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルガード OGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルガード OGシリーズ
オイルブロッター
オイル・水・酸・アルカリ用ハズマットピグマット
オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm
吸水シート Zorba(ゾルバ)
ベンチコート PEコーティング
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,571-40,10523,703 -59,81313,07319,597 -
通常出荷日8日目〜10日目1日目1日目1日目1日目〜
材質ポリプロピレン・パルプPP(ポリプロピレン)不織布長繊維PP(ポリプロピレン)天然繊維スーパーアブソーメントポリマー(吸水部分)、ポリプロピレンセルロース・PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト