17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PAK313 ピグコンテナボックス 61-3593-36

PAK313 ピグコンテナボックス

通常単価(税別)
45,857
税込単価
50,443
通常出荷日:8日目

【特長】・ピグ多目的コンテナキットの容器のみです。・容器に吸収材を入れて、オリジナルのスピルキットを作...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3593-36
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,857
    ( 50,443 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピグ多目的コンテナキットの容器のみです。
    ・容器に吸収材を入れて、オリジナルのスピルキットを作ることができます。
    【商品仕様】
    ・容量(L):151.4
    ・高さ(mm):743
    ・質量(kg):8.2
    ・容器サイズ
    ・上部幅×奥行(mm):703×606
    ・底部幅×奥行(mm):470×470

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PAK313 ピグコンテナボックスの型番61-3593-36のページです。 型番61-3593-36に関する仕様情報を記載しております。
    PAK313 ピグコンテナボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PAK313 ピグコンテナボックス
    吸着マットオイルゲットJ(シート)100枚
    ベンチコート角型 46×57cm 100枚
    ピグサンプスキマー SKMシリーズ
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
    テラモト ハイペアロン モスグレー 900×1200
    メーカーアズワンタスコGEヘルスケア・ジャパンアズワンコクゴテラモト
    通常価格45,85715,13023,02333,660 -30,41310,820
    通常出荷日8日目7日目6日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト