17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SA8010 ピグスキマーパルプ 61-3593-19

SA8010 ピグスキマーパルプ

通常単価(税別)
19,319円
税込単価
21,251円
通常出荷日:8日目

【特長】・油のみを吸収し、水は吸収しません。・手の届かない場所や、狭い場所などにおすすめします。・1袋...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-19
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,319円
    ( 21,251円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油のみを吸収し、水は吸収しません。
    ・手の届かない場所や、狭い場所などにおすすめします。
    ・1袋で約18.9L吸収します。
    ・ピグスキマーやブームと併用するとより効果的です。
    【商品仕様】
    ・油吸収量(L/箱):19
    ・質量(kg):2.9
    ・フレーク状

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SA8010 ピグスキマーパルプの型番61-3593-19のページです。 型番61-3593-19に関する仕様情報を記載しております。
    SA8010 ピグスキマーパルプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SA8010 ピグスキマーパルプ
    pig ピグスキマーパルプ (3kg入)
    液体吸収材HA8010 パルプ
    ベンチコート角型 46×57cm 100枚
    ピグサンプスキマー SKMシリーズ
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンGEヘルスケア・ジャパンアズワンコクゴ
    通常価格19,319円15,150円20,221円25,902円34,131円 -29,157円
    通常出荷日8日目5日目8日目24日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト