17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

104PS ピグスキマー 61-3593-14

104PS ピグスキマー

通常単価(税別)
33,310
税込単価
36,641
通常出荷日:8日目

【特長】・油だけを吸収するソックスタイプの吸収材。・酸洗槽内の油も吸収します。【商品仕様】・長さ(m)...

詳細を確認

    型番:

    61-3593-14
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3593-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,310
    ( 36,641 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油だけを吸収するソックスタイプの吸収材。
    ・酸洗槽内の油も吸収します。
    【商品仕様】
    ・長さ(m):1.22
    ・油吸収量(L/本):3.8
    ・外径(mm):80
    ・質量(kg):4.9
    ・チューブタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    104PS ピグスキマーの型番61-3593-14のページです。 型番61-3593-14に関する仕様情報を記載しております。
    104PS ピグスキマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    104PS ピグスキマー
    ピグ スキマー
    吸着マット PS1201 1袋(5枚)
    吸着マット PS1201 1袋(10枚)
    吸着マット PS9121 1袋(5枚)
    吸着マット PS9141 1袋(3枚)
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションオイルガードオイルガードオイルガードオイルガード
    通常価格33,31026,1836851,155602774
    通常出荷日8日目1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト