17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグエコノミースキミングブーム BOMシリーズ

ピグエコノミースキミングブーム BOMシリーズ

通常単価(税別)
49,28471,922
税込単価
54,21279,114
通常出荷日:8日目

【特長】・排水タンク、水処理および沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。

  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル用
  • タイプ
    設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングつき
  • 長さ(m)
    3
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

油吸収量(L/袋)

油吸収量(L/本)

外径(mm)

質量(kg)

最小発注数量
-
7.5
80
8.4
1個
-
22.7
130
11.1
1個
181.6
-
200
20.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,000
( 63,800 )
8日目
49,284
( 54,212 )
8日目
71,922
( 79,114 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水タンク、水処理および沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグエコノミースキミングブーム BOMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグエコノミースキミングブーム BOMシリーズ
ピグ エコノミースキミングブーム
ピグスパゲッティブーム BOMシリーズ
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
【エコノミーシリーズ】吸収シート
スーパーピグソックス PIGシリーズ
メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンニューピグコーポレーションミスミアズワン
通常価格49,284-39,552 -59,311 -67,0737,200 -10,700 -
通常出荷日8日目1日目〜8日目5日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプチューブチューブチューブチューブシートチューブ
用途オイル用オイル用オイル用オイル用--
タイプ設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングつき-----
長さ(m)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト