17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグスパゲッティブーム BOMシリーズ

ピグスパゲッティブーム BOMシリーズ

通常単価(税別)
59,311135,570
税込単価
65,242149,127
通常出荷日:8日目

【特長】・紫外線に強いポリエステルメッシュ内部の細長いひも状の吸収剤は、軽油から原油まで高粘度の油も吸...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

油吸収量(L/袋)

外径(mm)

長さ(m)

質量(kg)

最小発注数量
181.6
200
3
25
1個
90.8
130
3
7.5
1個
90.8
130
6
6.9
1個
60
80
3
6.8
1個
60
80
6
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,570
( 149,127 )
8日目
74,667
( 82,134 )
8日目
59,311
( 65,242 )
8日目
67,541
( 74,295 )
8日目
62,244
( 68,468 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線に強いポリエステルメッシュ内部の細長いひも状の吸収剤は、軽油から原油まで高粘度の油も吸収します。
・丈夫なメタルクリップとリングで確実にブーム連結します。
・メッシュネットについている丈夫なロープは、設置、回収作業を容易にします。
・飽和状態になっても沈みません。
・水をはじき、油のみを吸収します。
・ブームで油を囲い込み、ピローを投げ入れるとさらに効果的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグスパゲッティブーム BOMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグスパゲッティブーム BOMシリーズ
ピグチャットマット MATシリーズ
ピグピロー PILシリーズ
ピグスキマーピロー PILシリーズ
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
オリジナルピグソックス PIG
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格59,311-27,61431,522 -23,742 -34,179 -23,000 -
通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目8日目15日目〜
商品タイプチューブロールピローピローロールチューブ
用途オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル用オイル・水・溶剤用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト