17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WIP303 メンテナンスワイパー 61-3592-86

WIP303 メンテナンスワイパー

通常単価(税別)
43,052
税込単価
47,357
通常出荷日:8日目

【特長】・耐久力と耐溶剤能力を追求した強力ワイパーです。・すぐれた耐摩耗性です。・ワイパーは濡れた状態...

詳細を確認

    型番:

    61-3592-86
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3592-86
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,052
    ( 47,357 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久力と耐溶剤能力を追求した強力ワイパーです。
    ・すぐれた耐摩耗性です。
    ・ワイパーは濡れた状態でも抜群の強さ!凹凸のある表面や部品、機械、金属チップも問題なし。錆にも耐えます。
    ・リントがなく、表面を乾いた状態に保ちます。
    ・素材はセルロースとポリエステルで、化学薬品による接着加工をしていません。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):340
    ・1パック(枚):50
    ・1箱(パック):20
    ・1箱(枚):1000
    ・質量(kg):8.2
    ・ワイプ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WIP303 メンテナンスワイパーの型番61-3592-86のページです。 型番61-3592-86に関する仕様情報を記載しております。
    WIP303 メンテナンスワイパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WIP303 メンテナンスワイパー
    メンテナンスシート
    吸着マットオイルゲットJ(シート)100枚
    テラモト 吸油マット
    ピグサンプスキマー SKMシリーズ
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
    メーカーアズワンシグネットタスコテラモトアズワンコクゴ
    通常価格43,0521,175 -15,1302,554 -33,660 -30,413
    通常出荷日8日目3日目7日目1日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト