17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2410PP-01 ピグパン 61-3592-81

2410PP-01 ピグパン

通常単価(税別)
26,660
税込単価
29,326
通常出荷日:8日目

【特長】・底面積が広く、ひっくり返ることがありません。・物がぶつかってもこぼれず、吸収した液体をしっか...

詳細を確認

    型番:

    61-3592-81
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3592-81
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,660
    ( 29,326 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底面積が広く、ひっくり返ることがありません。
    ・物がぶつかってもこぼれず、吸収した液体をしっかり保持します。
    ・高さは8cm。わずかな隙間でも使用することができます。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):270
    ・横(mm):270
    ・高さ(mm):80
    ・油吸収量(L/箱):67.2
    ・質量(kg):5
    ・パンタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2410PP-01 ピグパンの型番61-3592-81のページです。 型番61-3592-81に関する仕様情報を記載しております。
    2410PP-01 ピグパンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2410PP-01 ピグパン
    オイルキャッチャー(PPシート)
    クレシアオイル吸着マットPP-100薄手
    ピグ多目的コンテナキット詰め替え用
    油水吸収シート オイルキャッチャー
    ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
    メーカーアズワントラスコ中山日本製紙クレシアニューピグコーポレーショントラスコ中山ニューピグコーポレーション
    通常価格26,6603,159 -12,09895,518 -1,097 -15,579 -
    通常出荷日8日目1日目2日目4日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト