17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PIG219クリップフィットピグソックス 61-3592-68

PIG219クリップフィットピグソックス

通常単価(税別)
33,793
税込単価
37,172
通常出荷日:8日目

【特長】・好きな長さのソックスを簡単につくることができます。・箱から必要な分量を取りだし、両端をクラン...

詳細を確認

    型番:

    61-3592-68
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3592-68
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,793
    ( 37,172 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・好きな長さのソックスを簡単につくることができます。
    ・箱から必要な分量を取りだし、両端をクランプで留め、ハサミで切ります。
    ・ソックスの内部に吸収素材が入っています。
    ・機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。
    【商品仕様】
    ・油吸収量(L/箱):32
    ・直径×長さ(mm×m):50×36.5
    ・質量(kg):13.6
    ・チューブタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PIG219クリップフィットピグソックスの型番61-3592-68のページです。 型番61-3592-68に関する仕様情報を記載しております。
    PIG219クリップフィットピグソックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PIG219クリップフィットピグソックス
    オリジナルピグソックス PIG
    pig ピグモービルスピルトレー
    pig ピグポリローディングランプ
    pig ピグオーバーパックドリー
    スーパーピグソックス PIGシリーズ
    メーカーアズワンアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションアズワン
    通常価格33,79323,000 -19,955 -97,55570,21710,700 -
    通常出荷日8日目15日目〜5日目5日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト