17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリジナルピグソックス PIG

オリジナルピグソックス PIG

通常単価(税別)
23,00040,700
税込単価
25,30044,770
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・ソックスの内部に吸収素材が入っています。・機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

油吸収量(L/箱)

油吸収量(L/本)

仕様

質量(kg)

直径×長さ(mm)

最小発注数量
29.8
-
36本入り
10.5
80×610
1個
-
3.25
16本入り
18
80×2400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
19日目
40,700
( 44,770 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソックスの内部に吸収素材が入っています。
・機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリジナルピグソックス PIGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリジナルピグソックス PIG
ピグスパゲッティブーム BOMシリーズ
ピグピロー PILシリーズ
ピグチャットマット MATシリーズ
ブルーピグソックス
ピグスキマーピロー PILシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,000-59,311 -31,522 -27,61426,583 -23,742 -
通常出荷日15日目〜8日目8日目1日目〜1日目〜8日目
商品タイプチューブチューブピローロールチューブピロー
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト