17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグチャットマット MATシリーズ

ピグチャットマット MATシリーズ

通常単価(税別)
29,252
税込単価
32,177
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。・ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水・溶剤用
  • 詳細
    ミシン目入り
  • 油吸収量(L/m)
    2.2
  • 油吸収量(L/巻)
    51.2
  • 厚さ(mm)
    3
  • 幅(mm)
    610
  • 長さ(m)
    22.5
  • 質量(kg)
    5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品詳細種別

最小発注数量
グレー
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,252
( 32,177 )
10日目
29,252
( 32,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
・防炎適合品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグチャットマット MATシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグチャットマット MATシリーズ
チャットマット(ミシン目入り)
ピグマット ライトウェイト ロール MATシリーズ
ピグピロー PILシリーズ
ピグスキマーピロー PILシリーズ
ピグリップアンドフィットマット MATシリーズ
メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,25222,508 -32,639 -34,514 -24,175 -22,548 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプロールロールロールピローピローシート
用途オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・水・溶剤用
詳細ミシン目入り-ミシン目入り---
油吸収量(L/m)2.2-----
油吸収量(L/巻)51.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト