17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAT235A フォーインワンピグマット 61-3592-38

MAT235A フォーインワンピグマット

通常単価(税別)
39,717
税込単価
43,689
通常出荷日:8日目

【特長】・パッドとして 液体の汚れのふき取り作業も素早く簡単です。・ロールとして通路に 耐久性の高いマ...

詳細を確認

    型番:

    61-3592-38
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3592-38の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3592-38
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,717
    ( 43,689 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パッドとして 液体の汚れのふき取り作業も素早く簡単です。
    ・ロールとして通路に 耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
    ・ソックスとして 折り目がるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
    ・ワイプとして 便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いいただけます。
    【商品仕様】
    ・厚み(mm):3
    ・長さ(m):45
    ・油吸収量(L/巻):66.7
    ・幅(mm):410
    ・質量(kg):6.1
    ・油吸収量(L/m):1.4
    ・ミシン目入り
    ・ロールタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MAT235A フォーインワンピグマットの型番61-3592-38のページです。 型番61-3592-38に関する仕様情報を記載しております。
    MAT235A フォーインワンピグマットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAT235A フォーインワンピグマット
    フォーインワンピグ マット
    MAT411Aピグマットミディアムロール
    MAT154Aピグマットミディアムウェイ
    油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)
    油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワンニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
    通常価格39,71717,899 -67,15724,81918,11735,678
    通常出荷日8日目1日目8日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト