17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAT411Aピグマットミディアムロール 61-3592-35

MAT411Aピグマットミディアムロール

通常単価(税別)
67,157
税込単価
73,873
通常出荷日:8日目

【特長】・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。・優れた耐...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-3592-35
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3592-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,157
    ( 73,873 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。
    ・優れた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
    ・耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
    ・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
    ・吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
    ・汚れの目立ちにくいダークグレー。
    ・ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。
    ・必要な量だけ使用することができます。
    【商品仕様】
    ・厚み(mm):2
    ・長さ(m):61
    ・幅(mm):760
    ・油吸収量(L/箱):157.9
    ・質量(kg):15
    ・ミシン目入り
    ・ロールタイプ

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MAT411Aピグマットミディアムロールの型番61-3592-35のページです。 型番61-3592-35に関する仕様情報を記載しております。
    MAT411Aピグマットミディアムロールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAT411Aピグマットミディアムロール
    pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
    MAT235A フォーインワンピグマット
    MAT154Aピグマットミディアムウェイ
    LOOK MAT
    油吸着材 アブラトール 緊急対策セットA
    メーカーアズワンニューピグコーポレーションアズワンアズワン旭化成JOHNAN
    通常価格67,15754,59639,71724,81910,13015,504
    通常出荷日8日目5日目8日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト