ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KMO-17回転モップ専用モップオレンジ

KMO-17回転モップ専用モップオレンジ 61-0444-49
通常単価(税別)
3,524
税込単価
3,876
通常出荷日:4日目

【特長】・回転モップ別売り専用モップです。・回転モップ別売り専用モップ。追加で必要な方々へ。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

61-0444-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0444-49の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0444-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,524
( 3,876 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転モップ別売り専用モップです。
・回転モップ別売り専用モップ。追加で必要な方々へ。
【商品仕様】
・素材:モップ本体:ポリプロピレン、ステンレスモップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
・カラー:オレンジ
・商品サイズ(W):400mm
・商品サイズ(D):400mm
・商品サイズ(H):1020-1310mm
・重量:700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KMO-17回転モップ専用モップオレンジの型番61-0444-49のページです。 型番61-0444-49に関する仕様情報を記載しております。
KMO-17回転モップ専用モップオレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMO-17回転モップ専用モップオレンジ
KMO-22回転モップ専用モップオレンジ
回転モップ KMO-450・スペアヘッド
吸水モップ/スポンジセット/専用バケツ/専用キャリー
KMO-K54P回転モップ用スペアヘッド
KMO-490S回転モップ洗浄機能付き
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコアズワンアズワン
通常価格3,5244,2182,062 -11,408 -2,6966,918
通常出荷日4日目11日目1日目〜1日目9日目36日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました