ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

KMO-490S回転モップ洗浄機能付き

KMO-490S回転モップ洗浄機能付き 61-0444-42
通常単価(税別)
6,918
税込単価
7,610
通常出荷日:36日目

【特長】・ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイ...

詳細を確認

型番:

61-0444-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0444-42の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0444-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,918
( 7,610 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
・ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。
【商品仕様】
・素材:ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー
・カラー:オレンジ
・商品サイズ(W):490mm
・商品サイズ(D):260mm
・商品サイズ(H):290mm
・重量:3200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KMO-490S回転モップ洗浄機能付きの型番61-0444-42のページです。 型番61-0444-42に関する仕様情報を記載しております。
KMO-490S回転モップ洗浄機能付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KMO-490S回転モップ洗浄機能付き
KMO-540S回転モップ洗浄機能付き
回転モップ (洗浄カゴ付)
回転モップ KMO-450・スペアヘッド
KMO-22回転モップ専用モップオレンジ
KMO-17回転モップ専用モップオレンジ
メーカーアズワンアズワンエスコアズワンアズワンアズワン
通常価格6,91811,0933,3242,062 -4,2183,524
通常出荷日36日目10日目3日目1日目〜11日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました