17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

111380テレスコピックハンドル10本 61-9695-48

111380テレスコピックハンドル10本

通常単価(税別)
103,386円
税込単価
113,725円
通常出荷日:19日目

【特長】・オートクレーブテストのVileda社内での実施(121℃で20分間)・100cm~180cm...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    61-9695-48
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-9695-48
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,386円
    ( 113,725円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートクレーブテストのVileda社内での実施(121℃で20分間)
    ・100cm~180cm収縮可能
    ・片手で簡単に長さの調整可能
    ・アルミニウム製のため、軽い
    ・1本で天井・壁・床の清掃に利用可能
    【商品仕様】
    ・組成:トップグリップ:TPE(サーモプラスチックエラストマー)、中間グリップ(グレー部分):ポリプロピレン、柄:溶接アルミニウム
    ・10本/箱

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    111380テレスコピックハンドル10本の型番61-9695-48のページです。 型番61-9695-48に関する仕様情報を記載しております。
    111380テレスコピックハンドル10本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    111380テレスコピックハンドル10本
    1110mm デッキブラシ(5本)
    ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ
    MKクロス MK24H 10枚入24×24cm
    MCクロス MC1919H-G9 10枚入19×19cm
    MKクリーンクロス MK24H-CP 10枚入24×24cm
    メーカーアズワンエスコミヅシマ工業コクゴコクゴコクゴ
    通常価格103,386円4,990円16,844円 -3,564円5,107円3,797円
    通常出荷日19日目3日目4日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト