ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アスベスト-70B(結束用バンド)

アスベスト-70B(結束用バンド) 61-3383-47
通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円
通常出荷日:3日目

【特長】・廃棄物袋の口を縛る、使いやすい長さの結束バンド。・アスベストなどの廃棄物袋の口をほどけないよ...

詳細を確認
  • 画像はイメージとなり、バケツのフタは別売となりますので予めご了承下さい。

型番:

61-3383-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-3383-47の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
材質詳細
バンド部:ナイロン、止め具:ポリアセタール
内容量
10本1組
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3383-47

内容量

最小発注数量
10本1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,564円
( 2,820円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物袋の口を縛る、使いやすい長さの結束バンド。
・アスベストなどの廃棄物袋の口をほどけないようしっかり縛る結束バンド。あらかじめ使いやすい長さにカットしておりますので、すばやく作業に取りかかることができます。
【商品仕様】
・材質:バンド部/ナイロン、止め具/ポリアセタール
・入数:10本1組

ご注意

  • 画像はイメージとなり、バケツのフタは別売となりますので予めご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスベスト-70B(結束用バンド)の型番61-3383-47のページです。 型番61-3383-47に関する仕様情報を記載しております。
アスベスト-70B(結束用バンド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベスト-70B(結束用バンド)
タイラップバインダー
チューブクランプ 白 10個入 340シリーズ
SKバインダー
結束バンド(MPフーズ) MPFシリーズ
ナイロン結束バンド 最大結束径(mm) Φ15~Φ76 NBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,564円1,405円 -1,114円 -1,074円 -5,036円 -528円 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質ナイロンナイロンその他ナイロンナイロンナイロン
材質詳細バンド部:ナイロン、止め具:ポリアセタールPA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)ポリプロピレンPA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)--
内容量10本1組1パック(100本)1パック(10個)1パック(100本)1パック(100本)1パック(100本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました