17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

締金具(ベルト) 17500シリーズ【2個入り】

締金具(ベルト) 17500シリーズ
通常単価(税別)
2,1863,640
税込単価
2,4054,004
通常出荷日:9日目

【特長】・ミラーや標識板を簡単に固定。・ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
10mm幅×300mm
1パック

2個入り

10mm幅×400mm
1パック

2個入り

10mm幅×600mm
1パック

2個入り

10mm幅×900mm
1パック

2個入り

10mm幅×1200mm
1パック

2個入り

10mm幅×1500mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186
( 2,405 )
9日目
2,301
( 2,531 )
9日目
3,028
( 3,331 )
9日目
3,124
( 3,436 )
9日目
3,449
( 3,794 )
9日目
3,640
( 4,004 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラーや標識板を簡単に固定。
・ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。
・標示板を取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

締金具(ベルト) 17500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締金具(ベルト) 17500シリーズ
締金具(ベルト) ステンレス 幅10mm
デュアルロックファスナーSJ3500シリーズ
デュアルロック ファスナー SJ-3550CFシリーズ
アジャスター(スチール製/5個) EA628RRシリーズ
ナイロン平ベルト
メーカーアズワン日本緑十字社スリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコトラスコ中山
通常価格2,186-2,190 -45,48139,007509 -1,542
通常出荷日9日目6日目9日目9日目3日目1日目
材質ステンレス(縁折り)-----
入数2本1組-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト