17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

通線紐

通線紐

通常単価(税別)
12,313円~15,326円
税込単価
13,544円~16,859円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・ケーブルを通す呼び線です・最後までちじれにくいトワイン巻を採用しています・本来の使い方以外に...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 材質
    ポリプロピレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 耐張力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

耐張力

最小発注数量
3mmφ×500m
0.14tf(1.37kN)
1個
4mmφ×400m
0.19tf(1.86kN)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,313円
( 13,544円 )
8日目
15,326円
( 16,859円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルを通す呼び線です
・最後までちじれにくいトワイン巻を採用しています
・本来の使い方以外にも、いろいろとご利用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

通線紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通線紐
荷造り紐 PPコード
ニューストロング ネオロン紐
自動結束機用紐 ジョビー
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
自動結束機用紐 ジョビーR
メーカーアズワンユタカメイクニューストロング石本マオランユタカメイク石本マオラン
通常価格12,313円-2,297円2,699円 -4,280円953円4,286円
通常出荷日8日目〜9日目2日目〜1日目2日目1日目
色白白黒白白白
材質ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト