ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

K889-5 蛍光テープ 蓄光

K889-5 蛍光テープ 蓄光 61-7390-23
通常単価(税別)
624円
税込単価
686円
通常出荷日:16日目

【特長】・視認性に優れた蓄光シートです。【商品仕様】・蓄光

型番:

61-7390-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-7390-23の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-7390-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624円
( 686円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性に優れた蓄光シートです。
【商品仕様】
・蓄光

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K889-5 蛍光テープ 蓄光の型番61-7390-23のページです。 型番61-7390-23に関する仕様情報を記載しております。
K889-5 蛍光テープ 蓄光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K889-5 蛍光テープ 蓄光
蛍光テープ K88シリーズ
高輝度蓄光テープ 25㎜×5m
TR3-K トラテープ(反射)
5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
蛍光反射テープ 橙/黒
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンエスコユニット
通常価格624円624円9,067円3,927円4,812円 -4,483円 -
通常出荷日16日目4日目〜6日目13日目1日目〜4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました