17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

高輝度反射シート 3900シリーズ

高輝度反射シート 3900シリーズ
通常単価(税別)
2,856円
税込単価
3,142円
通常出荷日:9日目~20日目

【特長】・工事現場等で使用される各種サイン用に開発されたプリズム型高輝度反射シートで、 従来のカプセル...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
赤
1個
白
1個
黄
1個
蛍光黄
1個
蛍光オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856円
( 3,142円 )
9日目
2,856円
( 3,142円 )
20日目
2,856円
( 3,142円 )
9日目
2,856円
( 3,142円 )
13日目
2,856円
( 3,142円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場等で使用される各種サイン用に開発されたプリズム型高輝度反射シートで、 従来のカプセルレンズ型反射シートの約2倍の反射輝度を有します。
・「引っかき」に対する優れた耐久性をもたせました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度反射シート 3900シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度反射シート 3900シリーズ
高輝度反射シート カプセルプリズム型 45×250mm・90×250mm
高輝度反射シート 39000シリーズ
蛍光テープ 26601シリーズ
トラバリケードテープ 「危険 立入禁止」 14701シリーズ
バリケードテープ 非粘着タイプ BT-60シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,856円988円 -1,443円11,752円3,449円2,263円 -
通常出荷日9日目〜2日目〜9日目〜9日目9日目9日目
テープ長さ(m)0.25-0.25105050
テープ幅(mm)90-45508060
テープ厚(mm)1.4-1.40.20.10.1
材質詳細高輝度反射シート・アクリル系粘着剤(ベータテープ)-高輝度反射シート・アクリル系粘着剤(ベータテープ)蛍光エンビポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト