17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

蛍光テープ 26601シリーズ

蛍光テープ 26601シリーズ
通常単価(税別)
11,752円
税込単価
12,927円
通常出荷日:9日目

【特長】・色鮮やかな蛍光色のラインテープです。・設置が容易なはく離紙付です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
蛍光緑
1個
蛍光黄
1個
蛍光赤
1個
蛍光オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,752円
( 12,927円 )
9日目
11,752円
( 12,927円 )
9日目
11,752円
( 12,927円 )
9日目
11,752円
( 12,927円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色鮮やかな蛍光色のラインテープです。
・設置が容易なはく離紙付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光テープ 26601シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光テープ 26601シリーズ
日本緑十字 蛍光ラインテープ
高輝度反射シート 39000シリーズ
高輝度反射シート 3900シリーズ
バリケードテープ 非粘着タイプ BT-60シリーズ
トラバリケードテープ 「危険 立入禁止」 14701シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,752円8,936円1,443円2,856円2,263円 -3,449円
通常出荷日9日目1日目9日目〜9日目〜9日目9日目
テープ長さ(m)10-0.250.255050
テープ幅(mm)50-45906080
テープ厚(mm)0.2-1.41.40.10.1
材質詳細蛍光エンビ-高輝度反射シート・アクリル系粘着剤(ベータテープ)高輝度反射シート・アクリル系粘着剤(ベータテープ)ポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト