ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

TR2-E トラテープ

TR2-E トラテープ 61-3417-77
通常単価(税別)
24,316
税込単価
26,748
通常出荷日:8日目

【特長】・安全マーキングについて・安全マーキングとは、安全標識等とは別に、安全のメッセージを伝える必要...

詳細を確認

型番:

61-3417-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-3417-77の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
20
テープ幅(mm)
440
テープ厚(mm)
0.1
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3417-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,316
( 26,748 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全マーキングについて
・安全マーキングとは、安全標識等とは別に、安全のメッセージを伝える必要のある対象物や位置を明確にするためのマーキングのこと。安全色とその対比色とを交互に配した色帯により、4種類のメッセージを表します。
・○危険位置を警告○禁止区域または防火設備の位置を表示○指示を表示○安全状態を表示
・テープの色分けサイズは目安であり、製造上の都合で、位置にバラツキがあります。
【商品仕様】
・材質:半硬質エンビ
・サイズ:440mm幅×20m×0.1mm
・ビニールトラテープ 貼り付けるとトラ模様になるテープです。
・TR2-E

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TR2-E トラテープの型番61-3417-77のページです。 型番61-3417-77に関する仕様情報を記載しております。
TR2-E トラテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR2-E トラテープ
ビニールトラテープ TR2-D・E
TR2-D トラテープ
TR6-A トラテープ
TR4-D 蛍光トラテープ
TR4-B 蛍光トラテープ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,31612,726 -16,87821,6155,6485,134
通常出荷日8日目3日目〜8日目15日目8日目8日目
テープ長さ(m)202020301010
テープ幅(mm)440-290604545
テープ厚(mm)0.10.10.10.20.20.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました