ファクトリーサプライ用品技術窓口
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
通常価格(税別):44,742円~
通常出荷日:在庫品1日目
アクリサンデー
アクリサンデーMR板
アクリサンデー
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ブラックライト(UV-LED)
アズワン
通常価格(税別):1,401円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)
アズワン
通常価格(税別):15,326円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・いろいろなテープバリエーションもご用意しています。
・矢印の付いたタイプや反射材をミックスしたタイプ、シートタイプやマジックテープタイプもございます。用途に合わせて蓄光テープシリーズを是非ご活用ください。
【商品仕様】
・材質:PET
・サイズ:297×210mm
・厚み:0.4mm
・電気が消えても長時間光ります。 サポート用品としてご使用ください。
・消灯時
・FLA-A4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
4.7通常価格(税別):526円~

エスコ
蓄光テープ
5通常価格(税別):1,860円~

ダイヤテックス
パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB
4通常価格(税別):689円~

エスコ
反射テープ
0通常価格(税別):1,444円~

リンレイテープ
リンレイテープ 4ケ国語表示われもの注意テープ “285AT”
0通常価格(税別):1,274円

トラスコ中山
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
0通常価格(税別):2,893円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,199円~

日東電工
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
4.5通常価格(税別):1,518円~

寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
4.5通常価格(税別):1,267円~