ファクトリーサプライ用品技術窓口
スリーエムジャパン
導電性片面銅箔テープ CU-35C
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,725円~
通常出荷日:2日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ブラックライト(UV-LED)
アズワン
通常価格(税別):1,401円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m
通常価格(税別):2,281円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.791【1~15個入り】
通常価格(税別):3,045円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目

【特長】・環境にも優しい高輝度蓄光テープ。・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,099円 ( 1,209円 ) | 9日目 |
2,167円 ( 2,384円 ) | 13日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 11日目 |
8,505円 ( 9,356円 ) | 9日目 |
【特長】
・環境にも優しい高輝度蓄光テープ。
・初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。
・SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム

nitoms
高性能蓄光テープ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
4.7通常価格(税別):526円~

日本緑十字社
反射テープ 50mm×10m
0通常価格(税別):3,764円

トラスコ中山
蛍光ラインテープ 50mm×33m
0通常価格(税別):7,410円

ユニット
反射トラテープ
5通常価格(税別):3,655円~

エルティーアイ
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら
1通常価格(税別):897円~

エスコ
20m 禁止テープ・禁止テープ
0通常価格(税別):1,146円

アズワン
蛍光テープ 26601シリーズ
0通常価格(税別):11,750円

エスコ
50mmx25m トラテープ(手切れ)
0通常価格(税別):740円

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~