17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ラインテープ 屋内用

ラインテープ 屋内用
通常単価(税別)
7,074円
税込単価
7,781円
通常出荷日:10日目

【特長】・フラットな屋内の床に最適・工場、学校、病院などの構内区画線、案内指示線に

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

色系統

最小発注数量
ホワイト
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,074円
( 7,781円 )
10日目
7,074円
( 7,781円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットな屋内の床に最適
・工場、学校、病院などの構内区画線、案内指示線に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラインテープ 屋内用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインテープ 屋内用
ラインテープB型 RTW-5B・RTY-5B
耐久ラインテープ (プラコア)
アズピュアESD 光沢PETラインテープ
アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻
ユニオーバーコートテープ 863-619
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,074円5,257円8,459円6,282円14,996円 -12,710円
通常出荷日10日目4日目1日目1日目1日目8日目
テープ幅(mm)5050505025125
テープ長さ(m)101020203320
テープ厚(mm)0.910.910.160.160.1420.1
基材ポリ塩化ビニル系-ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエステル系
基材詳細軟質エンビ-PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コート基材:PVC、表面:PETコート基材:PVC、表面:PETコート透明ポリエステルフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト