17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ノンスリップ NSシリーズ

ノンスリップ NSシリーズ
通常単価(税別)
1,0681,596
税込単価
1,1751,756
通常出荷日:8日目

屋内用のすべり止めとして最適なNSシリーズのノンスリップテープ。テープ幅25MM。テープ長さ4.5M。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

色詳細

サイズ

最小発注数量
20
1.8
-
ベージュ
-
1個
60
0.06
ホワイト
ホワイト
60×60mm角型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,596
( 1,756 )
8日目
1,068
( 1,175 )
8日目

詳細情報

基本情報

屋内用のすべり止めとして最適なNSシリーズのノンスリップテープ。
テープ幅25MM。
テープ長さ4.5M。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップ NSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップ NSシリーズ
ノンスリップテープ
ノンスリップテープ(ケース入り)
ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m
アンチスリップテープ(トラタイプ)
テサテープ アンチスリップテープ
メーカーアズワン日東エルマテリアルトラスコ中山日東エルマテリアルテサテサ
通常価格1,068-1,026 -15,163 -1,731 -2,079 -2,029 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
屋内用/屋外用屋内用屋外用屋外用屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング