17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

真空配管部品(自動リーク弁用アダプタ)

真空配管部品(自動リーク弁用アダプタ)
通常単価(税別)
10,68113,987
税込単価
11,74915,386
通常出荷日:9日目

【特長】・後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプタ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

最小発注数量
対応機種:吸気口φ16のポンプに適合
1個
対応機種:吸気口φ23のポンプに適合
1個
対応機種:吸気口φ30のポンプに適合
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,681
( 11,749 )
9日目
11,766
( 12,943 )
9日目
13,987
( 15,386 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。
・吸気口径 φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空配管部品(自動リーク弁用アダプタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管部品(自動リーク弁用アダプタ)
佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ16㎜用
佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ30㎜用
佐藤真空 自動リーク弁用 取付アダプタ φ23㎜用
自動リーク弁取付アダプタ 吸気口16φ用
自動リーク弁取付アダプタ 吸気口23φ用
メーカーアズワン三商三商三商ケニスケニス
通常価格10,681-11,14114,59912,27610,68111,766
通常出荷日9日目8日目8日目8日目15日目12日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト