17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

オイルミストトラップ

オイルミストトラップ
通常単価(税別)
16,15570,570
税込単価
17,77177,627
通常出荷日:4日目~36日目

【特長】・オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
対応ポンプ(排気量):50L以下
1個
対応ポンプ(排気量):600L以下
1個
対応ポンプ(排気量):1000L以下
1個
対応ポンプ(排気量):50L以下
1個
対応ポンプ(排気量):100L以下
1個
対応ポンプ(排気量):150L以下
1個
対応ポンプ(排気量):300L以下
1個
対応ポンプ(排気量):650L以下
1個
対応ポンプ(排気量):1000L以下
1個
対応ポンプ(排気量):1500L以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,155
( 17,771 )
4日目
37,894
( 41,683 )
9日目
61,790
( 67,969 )
36日目
20,539
( 22,593 )
9日目
24,876
( 27,364 )
9日目
33,557
( 36,913 )
9日目
35,726
( 39,299 )
9日目
40,105
( 44,116 )
9日目
55,284
( 60,812 )
13日目
70,570
( 77,627 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。
・特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。
・オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。
・さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルミストトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストトラップ
オイルミストトラップ CT-D-100
オイルミストトラップ OMT-C-50
オイルミストトラップ(OMT) 交換用エレメント
オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
メーカーアズワンケニスケニスアズワンアルバック機工アルバック機工
通常価格16,155-22,70820,5394,788 -18,336 -49,899
通常出荷日4日目〜10日目10日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ドライ型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト