17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

真空配管部品(ブランクフランジ) ALSシリーズ

真空配管部品(ブランクフランジ) ALSシリーズ
通常単価(税別)
2,1544,565
税込単価
2,3695,022
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続口径

最小発注数量
NW16
1個
NW25
1個
NW40
1個
NW50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154
( 2,369 )
4日目
2,263
( 2,489 )
4日目
2,588
( 2,847 )
4日目
4,565
( 5,022 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。
・NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空配管部品(ブランクフランジ) ALSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管部品(ブランクフランジ) ALSシリーズ
ブランクフランジ ALS-25
ブランクフランジ ALS-16
真空配管部品(フランジ) ALFシリーズ
真空配管部品(クランプ) ALRシリーズ
真空配管部品(ゴム管継手) ALKシリーズ
メーカーアズワンケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格2,154-2,2632,1542,263 -2,805 -9,092 -
通常出荷日4日目〜10日目12日目9日目4日目〜4日目〜
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト