17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォアライントラップ OFIシリーズ

フォアライントラップ OFIシリーズ

通常単価(税別)
86,270円~105,801円
税込単価
94,897円~116,381円
通常出荷日:1日目~65日目

【特長】・ステンレス製の本体に特殊なフィルターを内蔵した吸気フィルターです。・密閉式の為、内蔵フィルタ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

  • 適合機種:GHD-100、GLD-136A、GLD-137AA、GLD-136C、GLD-137CC、GLD-201A、GLD-202AA、
    GLD-201B、GLD-202BB、GCD-136X、GCD-201X
  • 寸法:Φ99×150mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 付加機能

  • サイズ(mm)

  • 詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

付加機能

サイズ

(mm)

詳細

最小発注数量
逆流防止機能
φ74×114
対応機種:GLS-051、GLD-051、GLD-040、GCD-051X
1個
逆流防止機能
φ99×150
対応機種:GHD-100、GLD-136A、GLD-137AA、GLD-136C、GLD-137CC、GLD-201A、GLD-202AA、GLD-201B、GLD-202BB、GCD-136X、GCD-201X
1個
-
φ99×150
対応機種:GHD-100、GLD-136A、GLD-137AA、GLD-136C、GLD-137CC、GLD-201A、GLD-202AA、GLD-201B、GLD-202BB、GCD-136X、GCD-201X
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,270円
( 94,897円 )
65日目
105,801円
( 116,381円 )
1日目
88,567円
( 97,424円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の本体に特殊なフィルターを内蔵した吸気フィルターです。
・密閉式の為、内蔵フィルターの交換は出来ません。
・取付にはクイックカップリングクランプ(KF-25)とセンターリング(KF-25)が必要です。※Oリング組込のKF-25フランジの場合、センターリングは不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォアライントラップ OFIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォアライントラップ OFIシリーズ
スクロール式ドライポンプ XDSシリーズ
DCモーター真空ポンプ DPシリーズ
ロータリーポンプE2Mシリーズ
真空配管部品(オスネジ継手) ALFシリーズ
特殊自動リーク弁 LCLVシリーズ
メーカーアズワンEDWARDSアズワンEDWARDSアズワン佐藤真空
通常価格86,270円-1,716,160円18,357円 -458,038円 -20,539円 -129,153円 -
通常出荷日1日目〜19日目1日目〜7日目〜1日目9日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品ドライ形ドライ形油回転形真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト