ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オイルミストトラップアダプター

オイルミストトラップアダプター 61-0189-27
通常単価(税別)
9,232円
税込単価
10,155円
通常出荷日:4日目

【特長】・排気口ネジ径G3/4の真空ポンプにOMT-100A、OMI-100を取り付ける際に使用します...

詳細を確認

型番:

61-0189-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0189-27の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-0189-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,232円
( 10,155円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気口ネジ径G3/4の真空ポンプにOMT-100A、OMI-100を取り付ける際に使用します。
【商品仕様】
・ネジ径変換用 G3/4⇒G1
・適合機種:G-20DA、G-50DA、G-50SA、GLD-040、GLD-051、GLS-051、GHD-031
・適用オイルミストトラップ:OMT-100A、OMI-100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルミストトラップアダプターの型番61-0189-27のページです。 型番61-0189-27に関する仕様情報を記載しております。
オイルミストトラップアダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイルミストトラップ取付
5
満足度:5.0
加工業者に見積もりしたら納期が2週間の回答で、ミスミさんなら即納でしたので即決でした。金額的にも問題なしです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストトラップアダプター
真空ポンプ用オイル MRシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S
エルボ TGWT10R
佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 2L
オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A
メーカーアズワン東京硝子器械アルバック機工東京硝子器械三商アルバック機工
通常価格9,232円5,917円 -158,429円 -8,182円6,625円18,336円 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜10日目8日目在庫品1日目〜
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品ポンプ油ドライ型真空ポンプ関連部品ポンプ油真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました