17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防振ゴム(伝達緩和用)

通常単価(税別)
2,3586,625
税込単価
2,5947,288
通常出荷日:4日目~20日目

【特長】・真空ポンプ用の振動や衝撃の伝達緩和用防振ゴムです。・組込のご用途にご使用下さい。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

許容荷重

商品詳細種別

最小発注数量
-
2.5kg
ME-10(M3)4個/1式
1個
対応機種:DA-15D、DA-30S、DA-30D、DA-60S、DA-60D、DA-120S、DAP-15、DAP-30、DAU-20、DTU-20、DTC-60
5kg
ME-12(M4)4個/1式
1個
対応機種:DA-20D、DA-40S
5kg
ME-12ネジ部片側カット(M4)4個/1式
1個
対応機種:DAT-50D、DAT-100S、DA-121D、DA-241S、DAL-181D、DAL-361S、DTC-120、GLD-051、GLD-040、GCD-051X
10kg
ME-15(M5)4個/1式
1個
対応機種:DAT-50D、DAT-100S、DA-121D、DA-241S、DAL-181D、DAL-361S、DTC-120、GHD-100、GLD-051、GLD-040、GLD-136シリーズ、GLD-137シリーズ、GLD-201シリーズ、GLD-202シリーズ、GLD-280A、GCD-051X、GCD-136X、GCD-201X
15kg
ME-20(M5)4個/1式
1個
対応機種:DAT-50D、DAT-100S、DA-121D、DA-241S、DAL-181D、DAL-361S、DTC-120、GHD-100、GLD-051、GLD-040、GLD-136シリーズ、GLD-137シリーズ、GLD-201シリーズ、GLD-202シリーズ、GLD-280A、GCD-051X、GCD-136X、GCD-201X
30kg
ME-25(M5)4個/1式
1個
対応機種:DOP-181Sシリーズ、DOP-301SB
10~16kg
KA-20(M6)4個/1式
1個
対応機種:DOP-301SB、DOP-400SB
13~25kg
KA-25(M6)4個/1式
1個
対応機種:DAP-6D、DAP-12S
-
RS1000-A2 4個/1式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,358
( 2,594 )
13日目
2,531
( 2,784 )
4日目
4,708
( 5,179 )
20日目
3,047
( 3,352 )
13日目
2,932
( 3,225 )
13日目
3,525
( 3,878 )
13日目
6,625
( 7,288 )
13日目
6,625
( 7,288 )
13日目
2,554
( 2,809 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプ用の振動や衝撃の伝達緩和用防振ゴムです。
・組込のご用途にご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振ゴム(伝達緩和用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ゴム(伝達緩和用)
ゴム管継手 ALK-0925A
真空配管部品(ゴム管継手) ALKシリーズ
ゴム管継手 ALK-3025A
ゴム管継手 ALK-1625A
ゴム管継手 ALK-2225A
メーカーアズワンケニスアズワンケニスケニスケニス
通常価格2,358-9,0929,092 -10,2489,09210,248
通常出荷日4日目〜12日目4日目〜12日目10日目12日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト