17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排気管(油回転真空ポンプ用)

通常単価(税別)
5,72611,715
税込単価
6,29912,887
通常出荷日:4日目~16日目

【特長】・油回転真空ポンプ用のオプション排気管です。・真空ゴムホース接続用のホース口タイプとなっており...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

商品詳細種別

最小発注数量
対応機種:G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA、GHD-031、GLS-051、GLD-051、GLD-040、GCD-051X
φ12×R3/4
1個
対応機種:G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA、GHD-031、GLS-051、GLD-051、GLD-040、GCD-051X
φ15×G3/4
1個
対応機種:G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA、GHD-031、GLS-051、GLD-051、GLD-040、GCD-051X
φ18×G3/4
1個
対応機種:G-101S、G-101D、GLD-136シリーズ、GLD-201シリーズ、GLD-137シリーズ、GLD-202シリーズ、GLD-280A、GCD-136X、GCD-201X
φ27×G1
1個
対応機種:G-20DA、G-50SA、G-50DA、GHD-031、GLS-051、GLD-051、GLD-040、GCD-051X
KF25×G3/4
1個
対応機種:G-101S、G-101D、GLD-136シリーズ、GLD-201シリーズ、GLD-137シリーズ、GLD-202シリーズ、GLD-280A、GCD-136X、GCD-201X
KF25×G1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,166
( 6,783 )
16日目
6,166
( 6,783 )
4日目
6,166
( 6,783 )
13日目
11,715
( 12,887 )
4日目
5,726
( 6,299 )
4日目
7,084
( 7,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプ用のオプション排気管です。
・真空ゴムホース接続用のホース口タイプとなっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排気管(油回転真空ポンプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排気管(油回転真空ポンプ用)
吸気管(油回転真空ポンプ用)
油回転真空ポンプ(VD30C/VD40C/VD90C)
直結型小型油回転真空ポンプ
油回転真空ポンプ油 ネオバックMR
直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)
メーカーアズワンアズワンアルバックアルバック機工モレスコアルバック機工
通常価格5,726-4,348 -363,338 -143,483 -6,015 -128,999
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目〜5日目〜10日目〜9日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品油回転形油回転型ポンプ油油回転型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト