17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸気管(油回転真空ポンプ用)

吸気管(油回転真空ポンプ用)
通常単価(税別)
4,3489,692
税込単価
4,78310,661
通常出荷日:4日目~16日目

【特長】・油回転真空ポンプ用のオプション吸気管です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細

商品詳細種別

付属品

最小発注数量
対応機種:GLD-051、GLS-051、GLD-040、G-101S、G-101D、GCD-051X
φ27×□40
-
1個
対応機種:GLD-136シリーズ、GLD-201シリーズ、GLD-137シリーズ、GLD-202シリーズ、GLD-280A、GCD-136X、GCD-201X
KF25×□50
-
1個
対応機種:GLD-051、GLS-051、GLD-040、G-101S、G-101D、GCD-051X
KF25×□40
-
1個
対応機種:G-5DA、G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA※アダプターを使用することでGLDシリーズ、GCDシリーズ等への接続も可能です
M20×PT1/4×L20オス
-
1個
対応機種:G-5DA、G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA※アダプターを使用することでGLDシリーズ、GCDシリーズ等への接続も可能です
M20×PT1/4×メス
-
1個
対応機種:G-5DA、G-10DA、G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA※アダプターを使用することでGLDシリーズ、GCDシリーズ等への接続も可能です
M20×PT1/4×L10オス
-
1個
対応機種:G-25SA、G-20DA、G-50SA、G-50DA
-
フィルター付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,348
( 4,783 )
13日目
4,348
( 4,783 )
16日目
4,348
( 4,783 )
4日目
6,733
( 7,406 )
13日目
6,733
( 7,406 )
4日目
6,733
( 7,406 )
16日目
9,692
( 10,661 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプ用のオプション吸気管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸気管(油回転真空ポンプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸気管(油回転真空ポンプ用)
油回転真空ポンプ(VD30C/VD40C/VD90C)
直結型小型油回転真空ポンプ
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管(12φ)GHD用
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管(18φ)GHD用
油回転真空ポンプ油 ネオバックMR
メーカーアズワンアルバックアルバック機工ケニスケニスモレスコ
通常価格4,348-363,338 -143,483 -5,8215,8216,015 -
通常出荷日4日目〜1日目〜5日目〜10日目12日目10日目〜
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品油回転形油回転型真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品ポンプ油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト