ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スウィングクランプ C105-16-403

スウィングクランプ C105-16-403 1-3047-03
通常単価(税別)
5,209
税込単価
5,730
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:C105-16-403・タイプ:NW32/40・材質:アルミニウム・A(mm):9...

詳細を確認

型番:

1-3047-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3047-03の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-3047-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,209
( 5,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:C105-16-403
・タイプ:NW32/40
・材質:アルミニウム
・A(mm):90
・B:66
・C:35

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スウィングクランプ C105-16-403の型番1-3047-03のページです。 型番1-3047-03に関する仕様情報を記載しております。
スウィングクランプ C105-16-403のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウィングクランプ C105-16-403
真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング
オイルミストトラップ OMT-C-50
佐藤真空 OMT-C-100 オイルミスト トラップ
佐藤真空 OMT-C-50 オイルミスト トラップ
佐藤真空 CT-C-300 オイルミスト トラップ
メーカーアズワンEDWARDSケニス三商三商三商
通常価格5,2091,902 -20,53924,87620,53935,726
通常出荷日4日目在庫品1日目10日目8日目8日目8日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品-真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト