17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

懸垂幕 1500×450mm 61-9940-09

懸垂幕 1500×450mm

通常単価(税別)
4,167円
税込単価
4,584円
通常出荷日:8日目

【特長】・ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。・オリジナ...

詳細を確認
  • 詳細
    上下パイプ・ヒモ付
  • 材質
    ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
  • サイズ
    1500×450mm(上下パイプ除く)

型番:

61-9940-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-9940-09の仕様・寸法情報

詳細
上下パイプ・ヒモ付
材質
ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
サイズ
1500×450mm(上下パイプ除く)
商品詳細種別
イエロー

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-9940-09

商品詳細種別

最小発注数量
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,167円
( 4,584円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
・オリジナル品の制作が可能な、無地タイプの垂れ幕です。

商品担当おすすめ

  • ステンレスポール(のぼり用ポール) 画像

    アズワン

    ステンレスポール(のぼり用ポール)

    【特長】強風に耐える!強い鋼でノボリを守ります。錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。横棒はポール内に収納されています。頭部キャップを外し、取り出してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

懸垂幕 1500×450mmの型番61-9940-09のページです。 型番61-9940-09に関する仕様情報を記載しております。
懸垂幕 1500×450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂幕 1500×450mm
工事管理懸垂幕 KKMシリーズ
懸垂幕
緑十字 懸垂幕
290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一
バイオマス横断幕(小)
メーカーアズワンアズワンエスコ日本緑十字社エスコグリーンクロス
通常価格4,167円10,968円 -5,471円4,535円 -1,913円5,444円
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜4日目1日目7日目
詳細上下パイプ・ヒモ付-----
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)本体/ターポリン、ポケット/PVC----
サイズ1500×450mm(上下パイプ除く)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました