ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |

【商品仕様】
・材質:ロープ/ポリエチレン、旗/EVA樹脂
・サイズ:(ロープ)6mmφ×20m・(旗)約280mm三角 ※旗ピッチ2m
・片面表示
・ロープガイド別売
・ヒョウシキロープ-100

アズワン
標識ロープ-3 フラッグ標識

アズワン
標識ロープ-1 フラッグ標識

アズワン
標識ロープ-4 フラッグ標識
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
三角旗 ターポリン 240/300×260mm
2通常価格(税別):588円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):954円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):387円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

中川ケミカル
カッティングシート 厚み 0.1mm
5通常価格(税別):3,487円~

ユニット
番号表示ステッカー他 アルファベット表示ステッカー
0通常価格(税別):580円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):1,021円~