17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旗 日章旗

旗 日章旗

通常単価(税別)
4,286円~13,097円
税込単価
4,715円~14,407円
通常出荷日:3日目~8日目

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。小・中・大・特大がございます。

  • 材質
    布(天竺)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
(特大)1300×2100mm
1個
(大)1030×1500mm
1個
(中)900×1250mm
1個
(小)700×1000mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,097円
( 14,407円 )
8日目
5,952円
( 6,547円 )
8日目
4,524円
( 4,976円 )
3日目
4,286円
( 4,715円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
小・中・大・特大がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旗 日章旗のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旗 日章旗
旗 日章旗(特大) 250040
旗 日章旗(大)
旗 日章旗(中)
旗 日章旗(小)
旗 安全旗
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワン
通常価格4,286円-7,771円5,323円4,287円4,009円3,449円 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目4日目4日目1日目〜
材質布(天竺)----布(天竺)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト