17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旗 衛生旗

旗 衛生旗

通常単価(税別)
4,167円~19,239円
税込単価
4,584円~21,163円
通常出荷日:8日目~12日目

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。小・中・大・特大がございます。

  • 材質
    布(天竺)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
(特大)1300×2100mm
1個
(大)1030×1500mm
1個
(中)900×1250mm
1個
(小)700×1000mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,239円
( 21,163円 )
8日目
7,381円
( 8,119円 )
8日目
5,357円
( 5,893円 )
12日目
4,167円
( 4,584円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。
小・中・大・特大がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旗 衛生旗のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旗 衛生旗
旗 衛生旗(中)
旗 衛生旗(大)
旗 安全衛生旗
旗 安全旗
旗 日章旗
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格4,167円-4,782円6,430円4,501円 -3,449円 -4,286円 -
通常出荷日8日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜3日目〜
材質布(天竺)--布(天竺)布(天竺)布(天竺)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト