17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用ポール台P型 ノボリ用スタンド台 61-3427-24

ノボリ用ポール台P型 ノボリ用スタンド台

通常単価(税別)
3,452
税込単価
3,797
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・材質:ポリエチレン・先端金属鋲付・サイズ:560mm×45mmφ×30mmφ・打ち込み式...

詳細を確認

    型番:

    61-3427-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3427-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3427-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,452
    ( 3,797 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:ポリエチレン・先端金属鋲付
    ・サイズ:560mm×45mmφ×30mmφ
    ・打ち込み式タイプ 使用手順
    ・ノボリヨウポールダイPガタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノボリ用ポール台P型 ノボリ用スタンド台の型番61-3427-24のページです。 型番61-3427-24に関する仕様情報を記載しております。
    ノボリ用ポール台P型 ノボリ用スタンド台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノボリ用ポール台P型 ノボリ用スタンド台
    ノボリ用スタンド台 ノボリ用ポール台P型
    ノボリ用ポール
    ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し
    ノボリ用ポール台K型(スライド式注水型)2段階引出し 日本緑十字社
    桃太郎旗用伸縮ポール
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社ユニット
    通常価格3,4522,6211,363 -7,8574,6311,047 -
    通常出荷日8日目6日目1日目〜10日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました