17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ステッカー HLシリーズ

ヘルメット用ステッカー HLシリーズ

通常単価(税別)
1,053
税込単価
1,158
通常出荷日:3日目

【特長】ヘルメット用の緑十字型反射式ステッカーです。緑十字型の反射式ステッカーに「安全第一」の表記があ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    34×34
  • 仕様
    反射
  • 内容量
    1組(5枚入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

種類

内容量

最小発注数量
安全第一
1組(5枚入)
1個
(文字なし)
1組(5枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
3日目
1,053
( 1,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ヘルメット用の緑十字型反射式ステッカーです。
緑十字型の反射式ステッカーに「安全第一」の表記があります。
電灯がない場所でも光を反射して光ります。
反射の際には文字は見えません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット用ステッカー HLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ステッカー HLシリーズ
蓄光J ドア・ノブ標示ステッカー
蓄光I ドア・ノブ標示ステッカー
蓄光F 消火栓・消火器置場標示ステッカー
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 高温部火傷注意」
マーキングステッカー 20870シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,0533,5713,5717,1431,629 -526 -
通常出荷日3日目8日目8日目8日目1日目〜1日目〜
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)34×3450×5050×50150×225-5×15
仕様反射蓄光蓄光蓄光--
内容量1組(5枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1枚1組(10枚入)1組(100枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト