17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

数字ステッカー 数字-9

数字ステッカー 数字-9

通常単価(税別)
6841,316
税込単価
7521,448
通常出荷日:8日目

【仕様】・組み合わせてご使用ください。・材質:オレフィン・内容量:1組(10枚入)

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    9
  • 材質
    オレフィン
  • 内容量
    1組(10枚入)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
100×50
特大
1組(10枚入)
1個
80×40
1組(10枚入)
1個
50×25
1組(10枚入)
1個
30×15
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316
( 1,448 )
8日目
1,105
( 1,216 )
8日目
816
( 898 )
8日目
684
( 752 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・組み合わせてご使用ください。
・材質:オレフィン
・内容量:1組(10枚入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

数字ステッカー 数字-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
数字ステッカー 数字-9
数字ステッカー 「9」
数字ステッカー 数字-5
数字ステッカー 数字-1
数字ステッカー 数字-2
数字ステッカー 数字-3
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格684-513 -684 -684 -684 -684 -
通常出荷日8日目1日目〜2日目〜8日目〜1日目〜8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
種類9-5123
材質オレフィン-オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン
内容量1組(10枚入)-1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト