17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TM-5M 透明ステッカー 61-3412-84

TM-5M 透明ステッカー

通常単価(税別)
2,308
税込単価
2,539
通常出荷日:10日目

【特長】・自動ドアや扉などの透明ガラスに貼れる、手軽な標識。・工場、病院、学校などさまざまな場所で活躍...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    150×115
  • 種類
    撮影禁止
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(5枚入)

型番:

61-3412-84
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-84の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
150×115
種類
撮影禁止
材質
PET
内容量
1組(5枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-84

内容量

最小発注数量
1組(5枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,308
( 2,539 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ドアや扉などの透明ガラスに貼れる、手軽な標識。
・工場、病院、学校などさまざまな場所で活躍する透明ステッカー。わかりやすいピクトで通行する人にメッセージを伝えます。
【商品仕様】
・表示内容:撮影禁止
・材質:透明PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:150×115mm
・文字入りタイプ
・TM-5M

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組 画像

    アズワン

    PL警告ステッカー 電気危険(高電圧危険)PL-5 10枚組

    【特長】メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。JIS:日本工業規格。ISO:国際標準化機構。IEC:国際電気標準会議。ANSI:アメリカ規格協会。

  • 産業標識 (PVC製ステッカー) 画像

    アズワン

    産業標識 (PVC製ステッカー)

    アズワン ステッカー・マグネット 産業標識 (PVC製ステッカー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TM-5M 透明ステッカーの型番61-3412-84のページです。 型番61-3412-84に関する仕様情報を記載しております。
TM-5M 透明ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TM-5M 透明ステッカー
透明ステッカー「撮影禁止」
TM-9M 透明ステッカー
貼P-5 車両警戒標識(ステッカータイプ
貼99 ステッカー標識
貼41 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,3081,7992,1542,1033,3333,205
通常出荷日10日目4日目5日目8日目8日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)150×115-150×115300×300360×90200×100
種類撮影禁止-ゆびづめご注意高温注意手袋禁止
材質PET-PETポリエステルユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(5枚入)-1組(5枚入)1枚1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました