17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼208 危険予知ステッカー 61-3412-64

貼208 危険予知ステッカー

通常単価(税別)
2,103
税込単価
2,313
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:保護メガネ着用・材質:蒸着PETステッカー・入数:10枚1組・サイズ:60×5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    60×50
  • 種類
    保護メガネ着用
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3412-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
60×50
種類
保護メガネ着用
材質
PET
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-64

内容量

最小発注数量
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,103
( 2,313 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:保護メガネ着用
・材質:蒸着PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:60×50mm
・ハリ208

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼208 危険予知ステッカーの型番61-3412-64のページです。 型番61-3412-64に関する仕様情報を記載しております。
貼208 危険予知ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼208 危険予知ステッカー
危険予知ステッカー「保護メガネ着用」
貼212 危険予知ステッカー
貼206 危険予知ステッカー
貼99 ステッカー標識
貼112 ステッカー標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,1031,6092,1032,1033,3332,598
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)60×50-60×5060×50360×9090×360
種類保護メガネ着用-手をふれるな指づめ注意高温注意立入禁止
材質PET-PETPETユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(10枚入)-1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました