17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄光J ドア・ノブ標示ステッカー 61-3412-53

蓄光J ドア・ノブ標示ステッカー

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:ひく・材質:蓄光エンビステッカー・入数:10枚1組・サイズ:50mm角・蓄光エ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    50×50
  • 仕様
    蓄光
  • 種類
    ひく
  • 材質
    塩化ビニル(PVC)
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3412-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-53の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
50×50
仕様
蓄光
種類
ひく
材質
塩化ビニル(PVC)
内容量
1組(10枚入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-53

内容量

最小発注数量
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:ひく
・材質:蓄光エンビステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:50mm角
・蓄光エンビステッカーは電気が消えても数分間光ります。
・チッコウJ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蓄光J ドア・ノブ標示ステッカーの型番61-3412-53のページです。 型番61-3412-53に関する仕様情報を記載しております。
蓄光J ドア・ノブ標示ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光J ドア・ノブ標示ステッカー
ドア・ノブ標示ステッカー「ひく」
蓄光I ドア・ノブ標示ステッカー
蓄光F 消火栓・消火器置場標示ステッカー
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 高温部火傷注意」
貼400 ドア・ノブ標示ステッカー
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,5712,9993,5717,1431,447 -1,441
通常出荷日8日目4日目8日目8日目1日目〜1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)50×50-50×50150×225-150×100
仕様蓄光-蓄光蓄光--
種類ひく-おす消火栓あり この前へ物を置かないでください。注意 高温部火傷注意開閉注意
材質塩化ビニル(PVC)-塩化ビニル(PVC)塩化ビニル(PVC)PETPET

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました