17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼70 ステッカー標識 61-3412-31

貼70 ステッカー標識

通常単価(税別)
3,452
税込単価
3,797
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:マスク着用・材質:オレフィンステッカー・入数:10枚1組・サイズ:200×12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    200×120
  • 種類
    マスク着用
  • 材質
    オレフィン
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3412-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
200×120
種類
マスク着用
材質
オレフィン
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-31

内容量

最小発注数量
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,452
( 3,797 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:マスク着用
・材質:オレフィンステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:200×120mm
・ハリ70

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼70 ステッカー標識の型番61-3412-31のページです。 型番61-3412-31に関する仕様情報を記載しております。
貼70 ステッカー標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼70 ステッカー標識
貼112 ステッカー標識
貼99 ステッカー標識
貼41 ステッカー標識
貼605 ステッカー標識
貼652 ステッカー標識
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,4522,5983,3333,2051,9231,393
通常出荷日8日目4日目8日目8日目10日目10日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)200×12090×360360×90200×100360×9090×360
種類マスク着用立入禁止高温注意手袋禁止高電圧危険立入禁止
材質オレフィンユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました