17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼113 ステッカー標識 61-3412-16

貼113 ステッカー標識

通常単価(税別)
3,333
税込単価
3,666
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:頭上注意・材質:ユポステッカー・入数:10枚1組・サイズ:90×360mm・横...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    90×360
  • 種類
    頭上注意
  • 材質
    ユポ(合成紙)
  • 内容量
    1組(10枚入)

型番:

61-3412-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3412-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
90×360
種類
頭上注意
材質
ユポ(合成紙)
内容量
1組(10枚入)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3412-16

内容量

最小発注数量
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:頭上注意
・材質:ユポステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:90×360mm
・横型
・ハリ113

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼113 ステッカー標識の型番61-3412-16のページです。 型番61-3412-16に関する仕様情報を記載しております。
貼113 ステッカー標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼113 ステッカー標識
貼112 ステッカー標識
貼41 ステッカー標識
貼99 ステッカー標識
貼605 ステッカー標識
貼603 ステッカー標識
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,3332,5983,2053,3331,9231,923
通常出荷日8日目4日目8日目8日目10日目3日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)90×36090×360200×100360×90360×90360×90
種類頭上注意立入禁止手袋禁止高温注意高電圧危険関係者以外立入禁止
材質ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)ユポ(合成紙)
内容量1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(3枚入)1組(3枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました