17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PL警告表示ラベル(ヨコ型)

PL警告表示ラベル(ヨコ型)

通常単価(税別)
1,5792,692
税込単価
1,7372,961
通常出荷日:8日目

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    危険 巻き込まれ注意 トラブル時は電源を切り回転が完全に停止した後に作業して下さい
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(10枚入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
50×100
1組(10枚入)
1個
35×70
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,692
( 2,961 )
8日目
1,579
( 1,737 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PL警告表示ラベル(ヨコ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PL警告表示ラベル(ヨコ型)
PL警告ステッカー 50×100mm
PL警告ステッカー 35×70mm
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転注意」
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 巻き込まれ注意」
PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 回転注意」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格1,579-1,962 -1,162 -1,579 -1,474 -1,579 -
通常出荷日8日目1日目〜在庫品1日目〜8日目〜2日目〜8日目〜
商品タイプステッカー--ステッカーステッカーステッカー
種類危険 巻き込まれ注意 トラブル時は電源を切り回転が完全に停止した後に作業して下さい--警告 回転注意警告 巻き込まれ注意警告 回転注意
材質PET--PETPETPET
内容量1組(10枚入)--1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト